??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Fingerschutz-Lichtvorhänge - Induktivsensor
Stückliste
DW-LS-603-M12
ORDERNO
Artikelnummer
320-820-091
TYPE
Bezeichnung
DW-LS-603-M12
PR
Baureihe
Washdown
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
2 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 80 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+120 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
1700 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
WG
Gewicht
33.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Lx-603-M12 V1.0.1