??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fischer Rista
Beschreibung
FIRIPA® Anschlusskörbe
Stückliste
FIRIPA 90 N
BES
Beschreibung
Anschlusskörbe
BEZ
Bezeichnung
90 N
TYP
Typ
R
Betonstahl
B500B
B
Bügelbreite
mm
L
Schenkellänge
700 mm
HT
Richtwert der Bauteilstärke h/t
130-180 mm
FI
Durchmesser der Bewehrung
8 mm
S
Bügelabstand
200 mm
AS
Bewehrungsquerschnitt pro Seite
251 mm²/m
G
Gewicht
3.546 kg/m
CL
Länge
3000 mm
LODLEVEL
Detaillierungsgrad