??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista
Descrizione
FIRIPA® Armature di ripresa
Lista materiale
FIRIPA 90 N
BES
Descrizione
Armature di ripresa
BEZ
Designazione
90 N
TYP
Tipo
R
Acciaio di rinforzo
B500B
B
Larghezza delle staffe
mm
L
Lunghezza della staffa
700 mm
HT
Valore indicativo dello spessore dell’elemento costruttivo h/t
130-180 mm
FI
Diametro dell'armatura
8 mm
S
Spaziatura delle staffe
200 mm
AS
Sezione di rinforzo per lato
251 mm²/m
G
Peso
3.546 kg/m
CL
Lunghezza
3000 mm
LODLEVEL
Livello di dettaglio