??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Cages de raccordement
Nomenclature
FIRIPA 90 N
BES
Description
Cages de raccordement
BEZ
Désignation
90 N
TYP
Type
R
Acier d'armature
B500B
B
Largeur de l'étrier
mm
L
Longueur de jambe
700 mm
HT
Valeur indicative de l'épaisseur de l'élément de construction h/t
130-180 mm
FI
Diamètre de l'armature
8 mm
S
Distance entre les étriers
200 mm
AS
Section d'armature par côté
251 mm²/m
G
Poids
3.546 kg/m
CL
Longueur
3000 mm
LODLEVEL
Niveau de détail