??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRIPA® connection baskets
Bill of material
FIRIPA 90 N
BES
Specification
Connection baskets
BEZ
Description
90 N
TYP
Type
R
Rebar
B500B
B
Strap Width
mm
L
Leg Length
700 mm
HT
Component thickness h/t
130-180 mm
FI
Temple width Ø
8 mm
S
Ironing Distance
200 mm
AS
Cross-section
251 mm²/m
G
Weight
3.546 kg/m
CL
Length
3000 mm
LODLEVEL
Level of Detail