??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista
Descrizione
FIRIPA® Tipo R
Lista materiale
FIRIPA® Tipo R
BES
Descrizione
Armature di ripresa
BEZ
Designazione
FIRIPA Tipo R
BS
Acciaio di rinforzo
B500B
B
Larghezza delle staffe
220 mm
HL
Lunghezza della staffa
720 mm
FI
Diametro dell'armatura
10 mm
S
Spaziatura tra le staffe
150 mm
AS
Sezione di rinforzo per lato
524 mm²/m
GW
Peso
7.32 kg/m
L
Lunghezza
3000 mm
LODLEVEL
Livello LOD