??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fischer Rista
Beschreibung
FIRIPA® Typ D
Stückliste
FIRIPA® Typ D-70
BES
Beschreibung
Anschlusskörbe
BEZ
Bezeichnung
FIRIPA Typ D
BS
Betonstahl
B500B
B
Bügelbreite
mm
Wert eingeben für B
Bügelbreite
mm
cm
inch
ft
HL
Schenkellänge
780 mm
HRO
759 mm
HRU
21 mm
FI
Durchmesser der Bewehrung
10 mm
S
Bügelabstand
150 mm
AS
Bewehrungsquerschnitt pro Seite
524 mm²/m
GW
Gewicht
11.50 kg/m
L
Länge
3000 mm
LODLEVEL
LOD Ebene