??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type D
Nomenclature
FIRIPA® Typ D-70
BES
Description
Cages de raccordement
BEZ
Désignation
FIRIPA Type D
BS
Acier d'armature
B500B
B
Largeur de l'étrier
mm
Entrez la valeur pour B
Largeur de l'étrier
mm
cm
inch
ft
HL
Longueur de jambe
780 mm
HRO
759 mm
HRU
21 mm
FI
Diamètre de l'armature
10 mm
S
Distance entre étriers
150 mm
AS
Section d'armature par côté
524 mm²/m
GW
Poids
11.50 kg/m
L
Longueur
3000 mm
LODLEVEL
Niveau LOD