??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type D
Bill of material
FIRIPA® Typ D-70
BES
Specification
Connection baskets
BEZ
Description
FIRIPA Type D
BS
Rebar
B500B
B
Bracket width
mm
Введите значение для B
Bracket width
mm
cm
inch
ft
HL
Leg length
780 mm
HRO
759 mm
HRU
21 mm
FI
Reinforcement diameter
10 mm
S
Bracket spacing
150 mm
AS
Reinforcement cross-section per side
524 mm²/m
GW
Weight
11.50 kg/m
L
Länge
3000 mm
LODLEVEL
LOD Level