??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type R
Nomenclature
FIRIPA® Type R
BES
Description
Cages de raccordement
BEZ
Désignation
FIRIPA Type R
BS
Acier d'armature
B500B
B
Largeur de l'étrier
220 mm
HL
Longueur de jambe
720 mm
FI
Diamètre de l'armature
10 mm
S
Distance entre étriers
150 mm
AS
Section d'armature par côté
524 mm²/m
GW
Poids
7.32 kg/m
L
Longueur
3000 mm
LODLEVEL
Niveau LOD