??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type W
Nomenclature
FIRIPA® Type W
BES
Description
Cages de raccordement
BEZ
Désignation
FIRIPA Type W
BS
Acier d'armature
B500B
B
Largeur de l'étrier
- mm
HL
Longueur de jambe
890 mm
FI
Diamètre de l'armature
10 mm
S
Distance entre étriers
150 mm
AS
Section d'armature par côté
524 mm²/m
GW
Poids
6.98 kg/m
L
Longueur
2990 mm
LODLEVEL
Niveau LOD