??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRISA® Installation strip
Bill of material
FIRISA-R-DA-12/12-VL-100
ST
System type
AT
Application types
Q1
Diameter of the connecting rebar
mm
Q2
Rebar diameter of the insertion side
mm
S
Reinforcement spacing
mm
DM
Bore diameter
20 mm
L
Length
120 cm
H
Height
100 mm
B
Width
24 mm
LODLEVEL
LOD Level