??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIRISA® Latte de pose
Nomenclature
FIRISA-R-DA-12/12-VL-100
ST
Type de système
AT
Type d'application
Q1
Diamètre de la barre de connexion
mm
Q2
Diamètre de la barre du côté de l'insertion
mm
S
Espacement entre armature
mm
DM
Diamètre d'alésage
20 mm
L
Longueur
120 cm
H
Hauteur
100 mm
B
Largeur
24 mm
LODLEVEL
Niveau LOD