??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista AG
Descrizione
FISEISMA® Sistema di staffatura antisismica
Lista materiale
FISEISMA 1 x DPA-140
DESC
Denominazione
FISEISMA 1 x DPA-140
DM
Variante di dimensionamento
WA
Zone delle pareti
Q
Coefficienti di comportamento
R
Acciaio di rinforzo
B500B
DLR
Diametro dell'armatura longitudinale
mm
N
Numero di barre longitudinali
S
Distanza tra le barre longitudinali
100 mm
AS
Sezione trasversale dell'armatura longitudinale
2280 mm²
B0
Larghezza della staffa
mm
Inserisci valore per B0
Larghezza della staffa
mm
cm
inch
ft
E
Tipo di elemento
H0
Lunghezza della staffa
mm
DB
Diametro della staffa
8 mm
S0
Spaziatura tra le staffe
100 mm
S1N
Spaziatura iniziale e finale della staffa
10.0 mm
L
Lunghezza della gabbia
3.00 m
LODLEVEL
Livello di dettaglio