카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
NVCF13M-M5M
Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cup Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_13.prj},{NB=NVCF13M-M5M},{CNSORDERNO=NVCF13M-M5M},{TS=M5 x 0.8 Male},{A=0.56 (14.3 mm)},{B=0.46 (11.6 mm)},{C=0.24 (6.0 mm)},{D=0.05 (1.4 mm)},{E=0.15 (3.8 mm)},{W=0.13 (3.7g)},{MAT=Aluminum},{XA=14.300},{XB=11.600},{XC=6.000},{XD=1.400},{XE=3.800},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.00},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
Fitting Groups 13 - Vacuum Cup Fittings
Bill of material
NVCF13M-M5M
CNSORDERNO
Order number
NVCF13M-M5M
NVCF13M-M5M
TS
Thread Size
M5 x 0.8 Male
M5 x 0.8 Male
A
Hex
0.56 (14.3 mm)
인치
B
Length
0.46 (11.6 mm)
인치
C
Diameter
0.24 (6.0 mm)
인치
D
Diameter
0.05 (1.4 mm)
인치
E
Length
0.15 (3.8 mm)
0.15 (3.8 mm)
인치
W
Weight
0.13 (3.7g)
0.13 (3.7g)
oz
MAT
Material
Aluminum
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)