피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
6580 8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6580.prj},{NB=6580 8},{IDNR=},{MOD=6580 8},{A=8},{F=13.7},{G=14},{L=37.0},{N=17.5},{S=5.0},{S1=2.2},{S2=1.6},{INFO=Infotext},{L1=9.000},{L2=15.380},{D1=9.100},{D2=13.500},{D3=13.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6580
Stückliste
6580 8
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
6580 8
6580 8
A
8
8
mm
F
13.7
13.7
mm
G
14
14
mm
L
37.0
37.0
mm
N
17.5
17.5
mm
S
5.0
5.0
mm
S1
2.2
2.2
mm
S2
1.6
1.6
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext