FJCMX8-1.25
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjcmx.prj},{NB=FJCMX8-1.25},{MAT=CMX},{MP=M8-1.25},{M1=M10-1.5},{L1=10.0},{L2=21.0},{L3=5.5},{L4=5.0},{L5=8.5},{A=10},{B=27},{D=29.0},{M=8.000},{PITCH=1.250},{M11=10},{PITCH1=1.50},{R=0.500},{LL=8.500},{DD=14.300},{L3D=14.3},{LL1=7.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FJCMX, FJCMXS - 플로팅커넥터 -초단 편각기능붙이수나사장착타입- 수나사(암나사실린더용)
BOM
FJCMX8-1.25
PN
형번
FJCMX8-1.25
FJCMX8-1.25
MAT
보디/커버재질
S45C
SUS 304
S45C
SUS 304
MP
M - 피치
M8-1.25
M8-1.25
M1
M10-1.5
M10-1.5
L1
10.0
10.0
mm
L2
21.0
21.0
mm
L3
5.5
5.5
mm
L4
l4
5.0
5.0
mm
L5
8.5
8.5
mm
A
10
10
mm
B
27
27
mm
D
29.0
29.0
mm