FJUA14
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjua_asmtab.prj},{NB=FJUA14},{TS=1},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{A=52},{D1=32},{D2=24},{TT=5.5},{F=12},{PCD=40},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=34},{MP=14X1.5},{LL=21},{L=33},{D=22},{H=30},{T=5.5},{W=19},{L1=10},{SR=100},{U=1.0},{P=1.50},{SP=1.5},{PPATH=fjua_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FJUA, FJUAS, FJUASS, FJUB, FJUBS, FJUBSS, FJUC, FJUCS, FJUCSS - 플로팅조인트 - 장착플랜지/실린더커넥터(암나사)세트-공간절약타입
BOM
FJUA14
PN
형번
FJUA14
FJUA14
TS
타입 선택
스탠다드
분리
2면
스탠다드
분리
2면
MATMF
장착플랜지 재질
S45C
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
304 Stainless Steel
S45C
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
304 Stainless Steel
HARDMF
플랜지장착 경도
50~55HRC
STMF
장착플랜지 표면처리
사삼산화철피막
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
S45C
HARDCC
실린더 커넥터 경도
45~50HRC 표면고주파열처리
M
14
14
A
52
52
mm
D1
32
32
mm
D2
24
24
mm
TT
t
5.5
5.5
mm
F
12
12
mm
PCD
P.C.D.
40
40
mm
DD
d
6.0
6.0
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
E
34
34
mm
MP
M x 피치
14X1.5
14X1.5
LL
l
21
21
mm
L
33
33
mm
D
22
22
mm
H
30
30
mm
T
5.5
5.5
mm
W
19
19
mm
L1
10
10
mm
SR
100
100
mm
U
허용편심량
1.0
1.0
mm