??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
FLA - Flacher Harmonic Drive® Vollwellen Servoaktuator
Stückliste
FLA-14A-50FB-H-24
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung/Getriebetyp
DC
Zwischenkreisspannung
V
MWT
Motorwicklungstyp
Aktuatoren mit 24 VDC Zwischenkreisspannung und Harmonic Drive Wellgetriebe
MOT
Maximales Drehmoment
11.2 Nm
MOS
Maximale Drehzahl
100 1/min
MC
Maximalstrom
9.7 Arms
CST
Stillstandsdrehmoment
2.6 Nm
CSC
Stillstandsstrom
3.0 Arms
HSD
Hohlwellendurchmesser
0 mm
BL
Verdrehspiel
3 arcmin
WGT
Gewicht
0.72 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja