??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 10 SI-50 N020
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10876 SGC 10 SI-50 N020
NAME
Name
10_01_01_10876
NNCUSTOM
SGC 10 SI-50 N020
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 10 SI-50 N020
LINACUSTOM
SGC 10 SI-50 N020
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10876
C127
d
4 mm
C122
Dk
8 mm
C614
Ds
9 mm
C1688
Dmax(S)
12.5 mm
C117
H
11 mm
C171
Z
2 mm
C946
Baugröße
10
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Gewicht
0.4 g