??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 12 SI-50
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10884 SGC 12 SI-50
NAME
Name
10_01_01_10884
NNCUSTOM
SGC 12 SI-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 12 SI-50
LINACUSTOM
SGC 12 SI-50
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10884
C127
d
4 mm
C122
Dk
8.5 mm
C614
Ds
12 mm
C1688
Dmax(S)
14 mm
C117
H
11 mm
C171
Z
2 mm
C946
Baugröße
12
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Gewicht
0.47 g