??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauger SGC - Ersatzteile für SGCN - SGC 18 SI-50
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10892 SGC 18 SI-50
NAME
Name
10_01_01_10892
NNCUSTOM
SGC 18 SI-50
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
SGC 18 SI-50
LINACUSTOM
SGC 18 SI-50
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10892
C127
d
4 mm
C122
Dk
8 mm
C614
Ds
18 mm
C1688
Dmax(S)
21 mm
C117
H
12 mm
C171
Z
3 mm
C946
Baugröße
18
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Gewicht
0.7 g