??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval) - SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.05.00755 SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_05_00755
NNCUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.05.00755
C1704
Bmax(S)
54 mm
C1227
Bs
48.1 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
22 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
106 mm
C1228
Ls
101.1 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
5 mm
C556
Saugkraft
217 N
C681
Querkraft
177 N
C683
Volumen
20 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C670
Abmessung (LxB)
100 x 50 mm
C2195
Anschluss
G1/4"-AG
C1455
Nippelwerkstoff
Aluminium
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C1314
Temperaturbeständigkeit
250 °C
C575
Gewicht
81.1 g