??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 141
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Flange connection PN 6/10
Lista materiałowa
2217947
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = bez czujnika temperatury) Pompa bezdławnicowa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajności. Stosowanie dla wody ciepłej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) w zależności od typu pompy ≤ 0,17 i ≤ 0,19. Rodzaje regulacji: *Stałe, automatyczne dostosowanie mocy do wymagań instalacji bez wprowadzania wartości zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne). Oszczędność zużycia energii do 20 % w porównaniu z trybem regulacji dp-v. *Stała temperatura (T-const.) *Stała temperatura różnicowa (dT-const.) *Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przepływu obrotowego pompy zasilającej poprzez połączenie i komunikację z kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation). *Stały przepływ (Q-const.) *Regulacja różnicy ciśnień dp-c w punkcie oddalonym w rurociągu (regulacja punktu błędnego) *Stała różnica ciśnień (dp-c) *Zmienna różnica ciśnień (dp-v) z opcją nominalnego wprowadzania punktu pracy *Stała prędkość obrotowa (n-const.) *Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID Funkcje: *Rejestracja ilości ciepła (możliwa z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury przetłaczanego medium Wilo lub analogicznym, np. 2x PT1000) *Rejestracja ilości zimna (możliwa z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury przetłaczanego medium Wilo lub analogicznym, np. 2x PT1000) *Automatyczne wyłączanie w przypadku rozpoznania w pompie przepływu zerowego (No-Flow Stop) *Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia (automatycznie, zewnętrzne i manualnie) (automatycznie, możliwe z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury przetłaczanego medium Wilo) *Nastawne ograniczenie przepływu przez funkcję Q-Limit (Qmin. i Qmax.) *Rodzaj pracy pomp podwójnych: Optymalizowana sprawnościowo praca z dołączaniem dla dp-c i dp-v, tryb pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwą *Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawień pompy (3 punkty przywrócenia ustawień) *Sygnalizacja awarii / ostrzeżenia w formie tekstu wraz z pomocą *Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory wirnika *Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (możliwa z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury przetłaczanego medium Wilo) *Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pełne zabezpieczenie silnika *Wykrywanie pracy na sucho Wskazanie: *Rodzaj regulacji *Wartość zadana *Przepływ *Temperatura (możliwa z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury przetłaczanego medium Wilo) *Pobór mocy *Zużycie prądu *Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. STOP, No-Flow Stop) Wersja: *2 konfigurowane wejścia analogowe: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC *2konfigurowalne wejścia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chłodzenie, możliwość ręcznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obsługi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji pilotów)) *2konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii *Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, , PLR,CANopen) *Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja produktów Wilo między sobą np. Multi-Flow Adaptation; Pompa podwójna i Wilo-Smart Gateway *Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników *Graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth (bez innego wyposażenia dodatkowego) przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant *Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie Wilo Net *Możliwość rozpoznania przerwania przewodów przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 – 10 V lub 4 – 20 mA) *Ustawienie na zewnątrz z ochroną przed czynnikami klimatycznymi zgodnie z instrukcją montażu i obsługi *Data i godzina ustawione seryjnie *Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w instalacjach grzewczych Zakres dostawy *Pompa *Zoptymalizowany Wilo-Konektor do wszystkich wielkości *2x dławiki przewodu M16 x 1,5 *2x uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego *Pokrywy izolacji termicznej *Instrukcja montażu i obsługi Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: *Izolacja chłodnicza ClimaForm zapobiegająca powstawaniu kondensatu *Moduł CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody użytkowej) *PT 1000 (AA) przetwornik do montażu w tulei zanurzeniowej *Czujnik różnicy ciśnień *Smart-Gateway *Czujnik temperatury przetłaczanego medium Wilo (może być doposażony w celu rejestracji i wyświetlania temperatury przetłaczanej cieczy, pomiaru ilości ciepła i chłodzenia oraz wykorzystania trybów regulacji ze sterowaniem temperatury T-const., dT-const.)
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
PPS-GF40
EF024149
Materiał wirnika
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
bar
EF023090
Podwójna pompa
false
EF003701
Podłączenie elektryczne
5 x M16x1.5
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
230 V
EF000351
Liczba faz
1
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0.00 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
yes
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Tak
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Tak
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Tak
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
yes
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
Tak
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-10.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
EF000167
Ciężar
kg
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D3
Wymiary
29 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DL11
Wymiary
mm
DL12
Wymiary
mm
DL21
Wymiary
mm
DL22
Wymiary
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
KL11
Wymiary kołnierza pompy
mm
KL12
Wymiary kołnierza pompy
mm
KL21
Wymiary kołnierza pompy
mm
KL22
Wymiary kołnierza pompy
mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
DG1
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
DG2
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
S1
Wall thickness connection
0
S2
Wall thickness connection
0
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Wysokość pompy
mm
H1
Wysokość pompy
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Wymiary
mm
H01
Wymiary
mm
H02
Wymiary
mm
L10
Wymiary
mm
L11
Wymiary
mm
A02
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
mm
H4
Wymiary
mm
HD
Wymiary
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
L4
Wymiary
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
L0
Długość montażowa
mm
LE8
Wymiary
mm
LE9
Wymiary
mm
L7
Wymiary
mm
B5
Wymiary
mm
B6
Wymiary
mm
B8
Wymiary
mm
B9
Wymiary
mm
L6
Wymiary
mm
EF014519
Z powłoką izolacyjną
yes
EF000443
Rodzaj połączenia
Kołnierz