??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
FLANGIA - MOD. C
Lista materiale
W0950200002
CODE
Codice
W0950200002
DI
Ø Diameter
mm
A
66 mm
B
50 mm
C
40 mm
D
22 mm
E
6.5 mm
N
19.0 mm
S
5 mm
WG
Peso
52 g