카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00753 SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_saof_ht2_oval/10_01_05_00753.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00753 SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG},{NAME=10_01_05_00753},{INAME=10_01_05_00753},{SHA256=1ZkD7R+jMypn7nQ5CLMqVnqvFsq2yUZ6uezxdNcwt3s=},{NNCUSTOM=SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer HT (oval)},{NBCUSTOM=SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.05.00753},{C1704=54},{C1227=48.1},{C124=8},{C132=G3/8\"-IG},{C117=30.5},{C133=9},{C1703=106},{C1228=101.1},{C140=22},{C171=5},{C556=217},{C681=177},{C683=20},{C462=75},{C455=6},{C670=100 x 50},{C2195=G3/8\"-IG},{C1455=Messing vernickelt},{C1432=0},{C444=Hochtemp. Material HT2},{C445=65},{C1314=250},{C575=104.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval) - SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00753 SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_05_00753
NNCUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00753
C1704
Bmax(S)
54
mm
C1227
Bs
48.1
mm
C124
dn
8
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
30.5
mm
C133
LG1
9
mm
C1703
Lmax(S)
106
mm
C1228
Ls
101.1
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
5
mm
C556
Saugkraft
217
N
C681
Querkraft
177
N
C683
Volumen
20
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
100 x 50
mm
C2195
Connection
G3/8"-IG
C1455
Nippelwerkstoff
Messing vernickelt
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65
°Sh
C1314
Temperaturbeständigkeit
250
°C
C575
Weight
104.4
g