??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval) - SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00742 SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_05_00742
NNCUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.05.00742
C1704
Bmax(S)
25 mm
C1227
Bs
21.6 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
26 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
64 mm
C1228
Ls
60.6 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
57 N
C681
Querkraft
36 N
C683
Volumen
3 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 23 mm
C2195
Connection
G1/4"-IG
C1455
Nippelwerkstoff
Messing vernickelt
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C1314
Temperaturbeständigkeit
250 °C
C575
Weight
32.1 g