??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval) - SAOF 60x23 HT2-65 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00847 SAOF 60x23 HT2-65 RA
NAME
Name
10_01_05_00847
NNCUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 RA
NTCUSTOM
Flachsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 RA
LINACUSTOM
SAOF 60x23 HT2-65 RA
ARTNR
Order number
10.01.05.00847
C1704
Bmax(S)
25 mm
C1227
Bs
21.6 mm
C124
dn
4 mm
C117
H
21 mm
C618
L4
32 mm
C1703
Lmax(S)
64 mm
C1228
Ls
60.6 mm
C171
Z
3 mm
C556
Saugkraft
57 N
C681
Querkraft
37 N
C683
Volumen
3.89 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 23 mm
C2195
Connection
Rechteckadapter
C1455
Nippelwerkstoff
Aluminium
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C1314
Temperaturbeständigkeit
250 °C
C575
Weight
33.5 g