??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval) - SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00751 SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_05_00751
NNCUSTOM
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.05.00751
C1704
Bmax(S)
43 mm
C1227
Bs
38.6 mm
C124
dn
5 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
20 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
85 mm
C1228
Ls
80.6 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
4 mm
C556
Saugkraft
140 N
C681
Querkraft
108 N
C683
Volumen
10.7 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 40 mm
C2195
Connection
G1/4"-AG
C1455
Nippelwerkstoff
Aluminium
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C1314
Temperaturbeständigkeit
250 °C
C575
Weight
42.6 g