70Cx1/2x1/2-H
Dodge
Couplings
Mechanical Soft Starts
Flexidyne
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dodge/couplings/mechanical_soft_starts/flexidyne/flexidyne_couplings_asmtab.prj},{NB=70Cx1/2x1/2-H},{CS=70C},{BOREMOTOR=1/2},{BOREDRIVEN=1/2},{BOREMOTOR1=['1/2', '9/16', '5/8', '11/16', '3/4', '13/16', '7/8', '15/16', '1', '1-1/16', '1-1/8', '1-3/16', '1-1/4']},{BOREDRIVEN1=['1/2', '9/16', '5/8', '11/16', '3/4', '13/16', '7/8', '15/16', '1', '1-1/16', '1-1/8', '1-3/16', '1-1/4', '1-5/16', '1-3/8', '1-7/16', '1-1/2','1-9/16', '1-5/8']},{RPM=1800},{WT=15.6},{MPN=305025},{SIZE=4},{TYPE=H},{BNMOTOR=1215},{BNDRIVEN=1610},{PDPN=008032},{A=8.13},{B=6.06},{C=4.00},{E=3.56},{F=1.06},{G=3.63},{X=Motor},{Y=Driven},{PPATH=flexidyne_couplings_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Flexidyne Couplings - Flexidyne
Bill of material
70Cx1/2x1/2-H
PN
Part Number
70Cx1/2x1/2-H
70Cx1/2x1/2-H
CS
Coupling Size
70C
70C
BOREMOTOR
Bore Range of Bushing (Motor)
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
BOREDRIVEN
Bore Range of Bushing (Driven)
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
RPM
Max.RPM
1800
WT
Weight (Coupling Less Bushings)
15.6
15.6
lbs
MPN
Mechanism (Includes Disc) Part Number
305025
305025
SIZE
Size
4
4
TYPE
Poly-Disc Flange - Type H/Type F
Type H
Type F
Type H
Type F
PDHPN
Poly-Disc Flange (Type H) Part No.
008041
008041
PDFPN
Poly-Disc Flange (Type F) Part No.
Not Available
BNMOTOR
Bush No. - Motor End
1215
1215
BNDRIVEN
Bush No. - Driven End
1610
1610
PDPN
Replacment Poly-Disc Part Number
008032
008032
MTLPN
Motor - Taper-Lock Part Number
119001
119001
DTLPN
Driven - Taper-Lock Part Number
119211
119211
A
8.13
8.13
인치
B
6.06
6.06
인치
C
4.00
4.00
인치
DX
D (X End)
1.50
1.50
인치
DY
D (Y End)
1.00
1.00
인치
E
3.56
3.56
인치
F
1.06
1.06
인치
G
3.63
3.63
인치
X
X End
Motor
Motor
Y
Y End
Driven
Driven