9Dx1-1/8-BO-A-5.6
Dodge
Couplings
Mechanical Soft Starts
Flexidyne
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dodge/couplings/mechanical_soft_starts/flexidyne/flexidyne_drive_asmtab.prj},{NB=9Dx1-1/8-BO-A-5.6},{DS=9D},{RPM=2300},{BORE=1-1/8},{BORE1='1-1/8', '1-1/4', '1-3/8', '1-5/8 (Max.)'},{ST=BO},{ST1='BO', 'Bolt-On'},{BT=A},{DIA=5.6},{A=9.50},{B=6.75},{C=0},{C1=0.000},{D=3.00},{D1=3.000},{E=0.69},{F=0.56},{G=3.38},{H=4},{HT=1/4-20x1/2\"},{HTKDM=0.196},{HTNDM=0.250},{HT1=1/4x2-1/2 w/1-3/8},{AA=0.370},{HH=0.247},{J=0.188},{T=0.120},{DEEP=0.500},{KDM=0.196},{NDM=0.250},{I=3.500},{PPATH=flexidyne_drive_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Flexidyne Drives - Flexidyne
Bill of material
9Dx1-1/8-BO-A-5.6
PN
Part Number
9Dx1-1/8-BO-A-5.6
9Dx1-1/8-BO-A-5.6
DS
Drive Size
9D
9D
RPM
Max. RPM
2300
2300
BORE
Nom. Stock Bores
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-5/8 (Max.)
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-5/8 (Max.)
ST
Sheave Type
Bolt-On
Bolt-On
BT
Belt Type
A Belt
B Belt
3V Belt
A Belt
B Belt
3V Belt
DIA
Datum Dia./ Outside Dia.
5.600
6.000
5.000
5.200
5.600
6.000
5.000
5.200
인치
DPN
Drive Part Number
309070
309070
SPN
Sheave Part Number
310060
310060
QDPN
QD Bushing Part Number
Not Available
TLPN
Taper-Lock Part Number
Not Available
Not Available
WT
Weight
23.0
23.0
lbs
KS
Keyseat
1/4x1/8x6
1/4x1/8x6
KR
Key Reqd
1/4x1/4 x 2
1/4x1/4 x 2
A
9.50
9.50
인치
B
6.75
6.75
인치
C
0
0
인치
D
3.00
3.00
인치
E
0.69
0.69
인치
F
0.56
0.56
인치
G
3.38
3.38
인치
H
No. of Holes
4
4
HT
Thds
1/4-20x1/2"
1/4-20x1/2"