??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
FLWRE3 - FLWRE系列交叉滚子导轨-方形塑胶保持架导轨
明细表
FLWRE3-L50-Z6
CNSORDERNO
FLWRE3-L50-Z6
BRAND
品牌
瑞施博格
CODE
代码
LWRE3
M
导轨中高度
18.00 mm
A
导轨宽度
8 mm
TRIP
行程
25
L
导轨长度
mm
Enter value for L
导轨长度
mm
cm
inch
ft
F
侧边孔距
25 mm
G
首孔到边的距离
12.5 mm
B
导轨单片高度
8.3 mm
C
孔的中轴到底边的距离
3.5 mm
S
螺丝型号
M4
D1
大螺孔直径
6.0 mm
H
大螺孔厚度
3.10 mm
T
左右螺丝厚度
2.0
DA
保持器滚子大小
4.0
Z
滚子数量
SCREW
是否有螺丝
AC
精度等级
MET
轨道材质
SCREWTYPE
螺孔加工
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=FLWRE3-L50-Z6&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true