??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
FMAP - 面板式精密压力表
明细表
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
产品代号
TYP
型号
B1
宽度
70.000 mm
B2
宽度
79.000 mm
D1
直径
63.000 mm
D2
直径
68.000 mm
L1
长度
4.800 mm
L2
长度
29.500 mm
L3
长度
42.700 mm
L4
长度
13.000 mm
L5
长度
2.000 mm
L6
长度
2.000 mm
S
扳手开口宽度
14.000 mm
D3
直径
5.000 mm
D4
直径
9.500 mm
G
螺纹
G 1/4
CNSMASSEXACT
重量
0.120 kg
GTIN