??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
FMAP - Flanşlı hassas manometre
Malzeme listesi
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
B1
Genişlik
70.000 mm
B2
Genişlik
79.000 mm
D1
Çap
63.000 mm
D2
Çap
68.000 mm
L1
Uzunluk
4.800 mm
L2
Uzunluk
29.500 mm
L3
Uzunluk
42.700 mm
L4
Uzunluk
13.000 mm
L5
Uzunluk
2.000 mm
L6
Uzunluk
2.000 mm
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
D3
Çap
5.000 mm
D4
Çap
9.500 mm
G
Diş
G 1/4
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.120 kg
GTIN