??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
FMAP - Precyzyjny manometr kołnierzowy
Lista materiałowa
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
B1
Szerokość
70.000 mm
B2
Szerokość
79.000 mm
D1
Średnica
63.000 mm
D2
Średnica
68.000 mm
L1
Długość
4.800 mm
L2
Długość
29.500 mm
L3
Długość
42.700 mm
L4
Długość
13.000 mm
L5
Długość
2.000 mm
L6
Długość
2.000 mm
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
D3
Średnica
5.000 mm
D4
Średnica
9.500 mm
G
Gwint
G 1/4
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.120 kg
GTIN