??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Anderson-Negele Europe-Asia
描述
FMQ-FC - Magnetic-Inductive Flow Meter FMQ
明细表
FMQ-FC / DIN2 / 010 / SS / 08
TYP
Type
FMQ-FC
RN
Tube standard
NP
Nominal diameter
P
Process connection
O
Surface quality
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.00 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm