??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
FMS - Flansch-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Stahl verzinkt
Stückliste
Flansch-Klemmverbinder FMS-B25-1-8
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
mm
S
Vierkant
mm
D2
6.5 mm
K
Klemmlänge
50 mm
L1
53 mm
L2
68 mm
M
30 mm
T
7 mm
X1
55 mm
X2
40 mm
Y1
97.5 mm
Y2
60 mm
Y3
82.5 mm
Z
Schraubstellen
M8-40
L3
Klemmhebel
63 | 78 mm
OB
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails