??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 2211 and FN 2210 - Compact high current DC EMC/EMI filter
Bill of material
Schaffner FN 2211-2300-99-C30-R55
CNSTYPECODE
Type code
CNSORDERNO
Order number
PE
Performance
Standard
RC
Rated current 50°C
A
BAH005
Voltage
1000 V
PL
Power Loss 25°C/DC
W
PDF
PDF Datasheet
Download
A
mm
B
mm
C
mm