??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN5136 - FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRB
Bill of material
584927
ARTNR
Artikelnummer
584927
LODLEVEL
FN
FN5136
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FISCHER SAMONTEC
LM
Lief.Mat
24675
MKT
Materialkurztext
FI 24675 SM DeAbhän St znb,LRB,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRB
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT3
Langtext 3
-
LTEXT4
Langtext 4
LRB (24675)
B
30 mm
D
2 mm
D1
9.5 mm
D2
5 mm
D3
9.5 mm
G
Gewinde
M8 mm