584927
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Lüftung, Klima
Montagezubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/luftung_klima/montagezubehor/5136.prj},{NB=584927(300)},{ARTNR=584927},{LODLEVEL=300},{FN=FN5136},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=24675},{MKT=FI 24675 SM DeAbhän St znb,LRB,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRB},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=LRB (24675)},{B=30},{D=2},{D1=9.5},{D2=5},{D3=9.5},{G=M8},{H=0.00},{VERS=1},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN5136 - FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRB
Bill of material
584927
ARTNR
Artikelnummer
584927
LODLEVEL
300
200
300
200
FN
FN5136
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FISCHER SAMONTEC
LM
Lief.Mat
24675
MKT
Materialkurztext
FI 24675 SM DeAbhän St znb,LRB,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRB
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT3
Langtext 3
-
LTEXT4
Langtext 4
LRB (24675)
B
30
mm
D
2
mm
D1
9.5
mm
D2
5
mm
D3
9.5
mm
G
Gewinde
M8
mm