您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
584929
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Lüftung, Klima
Montagezubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/luftung_klima/montagezubehor/5137.prj},{NB=584929(300)},{ARTNR=584929},{LODLEVEL=300},{FN=FN5137},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=64094},{MKT=FI 64094 SM TrapHän St znb,TZ M8,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Trapezhänger TZ},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=TZ M 8 (64094)},{B=25},{BV=93.28},{D=2.5},{D1=M8},{D1X=8},{D2=4.2},{D3=9.5},{G=M8},{H=90},{VERS=1},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN5137 - FISCHER SaMontec Trapezhänger TZ
Bill of material
584929
ARTNR
Artikelnummer
584929
584929
LODLEVEL
300
200
300
200
FN
FN5137
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FISCHER SAMONTEC
LM
Lief.Mat
64094
64094
MKT
Materialkurztext
FI 64094 SM TrapHän St znb,TZ M8,25
FI 64094 SM TrapHän St znb,TZ M8,25
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER SaMontec Trapezhänger TZ
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT3
Langtext 3
-
LTEXT4
Langtext 4
TZ M 8 (64094)
TZ M 8 (64094)
B
25
mm
D
2.5
mm
D2
4.2
mm
D3
9.5
mm
G
Gewinde
M8
M8
mm
H
90
mm