您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FNVG3-L50-Z10
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-fnvg.prj},{NB=FNVG3-L50-Z10},{SERIES=3},{L=50},{L1=50,[50:225/1]},{SM=2.0},{RS=BS},{SCREWTYPE=MA},{AC=P},{MET=N/A},{Z=10},{P0=3.50},{P1=12.00},{PPATH=assemblies/guideway_nv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
FNV2-6 - FNV系列圆钉式交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨
明细表
FNVG3-L50-Z10
CNSORDERNO
FNVG3-L50-Z10
FNVG3-L50-Z10
CODE
代码
NVG3
NVG3
A
导轨组合高度
18
18
mm
B
导轨宽度
8
8
mm
TRIP
行程
6
6
L
导轨长度
mm
Enter value for L
导轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
P
侧边孔距
25
25
mm
N
首孔到边的距离
12.5
12.5
mm
C
导轨单片高度
8.3
8.3
mm
E
孔的中轴到底边的距离
3.5
3.5
mm
S
螺丝型号
M4
M4
G
大螺孔直径
6.0
6.0
mm
F
小螺孔直径
3.33
3.33
mm
H
大螺孔厚度
3.10
3.10
mm
T
左右螺丝厚度
2.0
2.0
DA
保持器滚子大小
3.0
3.0
RS
螺丝更换
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
AC
精度等级
P:精密级
UP:高精密级
P:精密级
UP:高精密级
MET
轨道材质
轴承钢SUJ2
轴承钢SUJ2
Z
滚子数量
LINK
产品链接
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=FNVG3-L50-Z10&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas