피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
QZD020255 Fuß für Multilift(Typ=4)
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Lifting devices
Multilift II with internal carriage
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/hubsaeulen/multilift_2_innenl_schl/zubehoer/multi_fuss.prj},{NB=QZD020255#Fuss_Multilift-1000N-Typ4},{RADAUS1=3.000},{RADAUS2=0.000},{RADAUS3=0.000},{RADAUS4=0.000},{RADAUS5=0.000},{RADAUS6=0.000},{RADAUS7=0.000},{ARADAUS1H=0.000},{ARADAUS2H=0.000},{ARADAUS3H=0.000},{ARADAUS4H=0.000},{ARADAUS5H=0.000},{ARADAUS6H=0.000},{ARADAUS7H=0.000},{ARADAUS1V=0.000},{ARADAUS2V=0.000},{ARADAUS3V=0.000},{ARADAUS4V=0.000},{ARADAUS5V=0.000},{ARADAUS6V=0.000},{ARADAUS7V=0.000},{ARADAUS72V=0.000},{BR=50.000},{L=640.000},{H=30.000},{WS1=2.500},{WS2=0.000},{VTT1=0.000},{VTB1=0.000},{VTL1=0.000},{VTT2=0.000},{VTB2=0.000},{VTL2=0.000},{VTA2=0.000},{BD1=13.500},{BAH=67.500},{BAH1=215.000},{BAH12=245.000},{BAV1=20.000},{BD2=6.800},{BAH2=580.000},{BAV2=0.000},{BAV21=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Foot for the Multilift - Lifting columns – Fixing
Bill of material
QZD020255 Fuß für Multilift(Typ=4)
ARTIKEL
Article description
Foot for the Multilift
BEST
Order-no.
QZD020255
QZD020255
TYPE
Type
4
4
F
Max. load
1000 N
1000 N
CNSMASSEXACT
Weight
1.96
1.96
kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
2 Days after reciept of order
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-92-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
76109090
76109090
ROHSWWW
Certificate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certificate REACH