HL18L240-CSMR40NK
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
China CCC Certified Gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/china_ccc_cert_gm/gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/l_shaft/g_l_foot_mount.prj},{NB=HL18L240-CSMR40NK},{VT=Single phase 100V},{MCT=40},{B=-},{RTVIS=1/240},{OSH=18},{TBT=K-BOX},{PTB=},{TOIT=K},{RT1='160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{GH=MHL18L},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90M},{MF=Foot type},{ST=L type shaft},{OS=18},{BW=-},{PPATH=../parts/h_type_gearmotor_asmtpl.prj},{TFX=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2990
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Foot mount
Bill of material
HL18L240-CSMR40NK
VT
Voltage
Single phase 100V
Single phase 100V
MCT
Motor capacity
40
40
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/240
1/240
OSH
Output shaft
18
18
TBT
Terminal box
K-BOX
K-BOX
PTB
Position of Terminal box
Standard
T6
Standard
T6
CNSORDERNO
Order number
HL18L240-CSMR40NK
HL18L240-CSMR40NK