??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For collective piping_SSM Type - Socket
Bill of material
S33SM BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
S33SM BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA85168
S
Application
Rc 3/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
85 g
L
(52) mm
SD
Φd
(22) mm
D
ΦD
23 mm
H
H (WAF)
Hex.21
T
R 3/8
B
ΦB
6 mm
SM
Seal material
NBR