??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
33PFB BRASS
CNSORDERNO
Order number
33PFB BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA80438
S
Application
For fuel gas torch side
MT
Material
BRASS
M
Mass
41 g
L
(49) mm
C
25.5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
T
M16 x 1.5 left-hand thread
B
ΦB
4.5 mm