??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FORK - MODEL GK-M
Bill of material
W0950322020
CODE
Code
W0950322020
DI
Ø Diameter
mm
A
20 mm
B
10 mm
C
20 mm
D
Thread
M10x1.25
F
40 mm
L
52 mm
M
ØM
10 mm
N
26 mm
WG
Weight
92 g