??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacke mit Prisma - -
Stückliste
270971
BEST
Bestellnummer
270971
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
25
B
Breite
25 mm
B1
Abstand
15 mm
H
Höhe
10.3 mm
H1
Höhe
5 mm
H2
5 mm
L
Länge
4.5 mm
L1
Länge
6.2 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe
BESCH
Beschreibung
mit senkrechtem und waagrechtem Prisma