??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacke mit Prisma - -
Stückliste
270861
BEST
Bestellnummer
270861
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
35
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe
BESCH
Beschreibung
mit senkrechtem und waagrechtem Prisma
B
Breite
6 mm
B1
Breite
8.2 mm
H
Höhe
14.5 mm
H1
Abstand
7 mm
H2
Höhe
14.4 mm
L
Länge
35 mm
L1
Abstand
21 mm