FPA28-BM25-CG-45
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
45 Degree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/45_degree/fpa_45_cable_gland.prj},{NB=FPA28-BM25-CG-45},{CLR=Black as standard},{CT=FPA},{NW=23},{CS=28},{T1=BM25-CG},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{A=M25x1.5},{B=12},{C=102},{D=44},{E=17},{F=29},{G=29},{CGR=9-17},{R=36.900},{W=3.000},{L=27.950},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=36.500},{Y=7.500},{C2=28.000},{CNSMAT=PA66 / Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=44.000},{HEXL=5.000},{B2=15.000},{C3=81.000},{TFL=3.000},{BD=25.000},{BAF=23.000},{MHEXL=7.000},{SMCL=6.000},{LMCL=14.000},{SW=42.000},{CNL=29.350},{RL=31.000},{RD=28.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPA45-BT-CG - 45° elbow, swivel brass conduit fitting with integral cable strain relief
Bill of material
FPA28-BM25-CG-45
CNSORDERNO
Order number
FPA28-BM25-CG-45
FPA28-BM25-CG-45
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
23
23
CS
Conduit Size
28
28
A
Thread
M25x1.5
M25x1.5
B
Length
12
12
mm
C
Height
102
102
mm
D
Diameter
44
44
mm
E
Diameter
17
17
mm
F
Width across flats
29
29
mm
G
Width across flats
29
29
mm
CGR
Cable gland range
9-17
9-17
mm
CNSMAT
Material
PA66 / Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)